Список изделий: принадлежности для станочных светильников PLD

Фильтр

12 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Монтажный держатель - PLD M-ME MC/D40 - 2702492

Монтажный держатель, AIMgSi0,5: Алюминий, для станочных светильников PLD M 260 .../D40, Диапазон поворота ±20°

Монтажный держатель - PLD M-ME MC/D70 - 2702493

Монтажный держатель, AIMgSi0,5: Алюминий, для станочных светильников PLD M 260 .../D70, Диапазон поворота ±30°

Монтажный уголок - PLD M-ME MB/D70 - 2702494

Монтажный уголок, нержавеющий, 2A (X5CrNi-18-10): Сталь, для станочных светильников PLD M 260 .../D70, Диапазон поворота ±65°

Монтажный уголок - PLD M-ME MB/D40 - 2702527

Монтажный уголок, нержавеющий, 2A (X5CrNi-18-10): Сталь, для станочных светильников PLD M 260 .../D40, Диапазон поворота ±45°

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS - 1683510

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое M12, А-кодирование, длина кабеля: 5 м

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-10,0-PUR/M12FS - 1693034

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое M12, А-кодирование, длина кабеля: 10 м

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS - 1694486

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое M12, А-кодирование, длина кабеля: 1,5 м

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FS - 1694499

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое M12, А-кодирование, длина кабеля: 3 м

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR - 1694509

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо угловой M12, А-кодирование, длина кабеля: 1,5 м

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR - 1694512

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо угловой M12, А-кодирование, длина кабеля: 3 м

12 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48