Список принадлежностей для Inline

Фильтр

39 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Комплект для ввода в эксплуатацию - ILC 130 SBT V2 STARTERKIT - 2700993

Стартовый комплект ILC 130 SBT включает в себя ILC 130 ETH, модули SafetyBridge LPSDO и PSDI, панель управления, блок питания, а также принадлежности и сконфигурированное приложение по обеспечению безопасности.

Комплект штекеров - IB IL 24 SDO 4/4-PLSET/CP - 2916053

Комплект разъемов (цвет желтый), с цветовой маркировкой, для безопасных модулей SDO 4/4.

Комплект штекеров - IB IL 24 SDI 8-PLSET/CP - 2916930

Комплект разъемов (цвет желтый), с цветовой маркировкой, для безопасных модулей SDI.

Комплект штекеров - IB IL 24 SDO 8-PLSET/CP - 2916927

Комплект разъемов (цвет желтый), с цветовой маркировкой, для безопасных модулей SDO.

Комплект штекеров - IB IL 24 SDOR 4-PLSET/CP - 2916914

Комплект разъемов (цвет желтый), с цветовой маркировкой, для безопасных модулей SDOR.

Комплект штекеров - IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R - 2700722

Набор разъемов, состоит из четырех штекеров Inline со встроенной разгрузочной электроникой

Комплект штекеров - IB IL 24 PSDO 4/4-PLSET/CP/R - 2700721

Набор разъемов, состоит из четырех штекеров Inline со встроенной разгрузочной электроникой

Комплект штекеров - IB IL 24 PSDI 8-PLSET/CP/R - 2700720

Набор разъемов, состоит из четырех штекеров Inline со встроенной разгрузочной электроникой

Клемма с фильтром - PSR-FTB/20/86 - 2904477

Клемма для фильтрации тестовых импульсов безопасных полупроводниковых выходов с возможностью настройки (20 мкФ/86 мкФ), а также фильтрации от ЭМВ 24-вольтных сигналов с силой тока до 2 А.

Клемма с фильтром - PSR-FTB/1.5/11.5 - 2904476

Клемма для фильтрации тестовых импульсов безопасных полупроводниковых выходов с возможностью настройки (1,5 мкФ/11,5 мкФ), а также фильтрации от ЭМВ 24-вольтных сигналов с силой тока до 2 А.

39 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48