Список принадлежностей для промышленной сети Ethernet

Фильтр

21 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Модуль среды - FL IF 2FX SM SC-D - 2832205

Интерфейсный модуль для подключения одномодового оптоволоконного кабеля 100 BASE-FX (1300 нм), SС, направление подключения вниз

Модуль среды - FL IF 2TX VS-RJ-F - 2832344

Интерфейсный модуль для подключения кабеля с витой парой, RJ-45, направление подключения вперед

Модуль среды - FL IF 2TX VS-RJ-D - 2832357

Интерфейсный модуль для подключения кабеля с витой парой, RJ-45, направление подключения вниз

Модуль среды - FL IF 2FX SC-F - 2832412

Интерфейсный модуль для подключения многомодового оптоволоконного кабеля 100 BASE-FX (1300 нм), SС, с передним подключением кабеля

Модуль среды - FL IF 2FX SC-D - 2832425

Интерфейсный модуль для подключения многомодового оптоволоконного кабеля 100 BASE-FX (1300 нм), SС, направление подключения вниз

Память - SD FLASH 512MB - 2988146

Модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной, 512 Мбайт.

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - FL SD FLASH/MRM - 2700270

Накопитель для ввода параметров, вставной, функции управления резервированием среды

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - FL SD FLASH/L3/MRM - 2700607

Накопитель для ввода параметров, вставной, функциональность 3-го уровня и функции управления резервированием среды

Память для сохранения конфигурации - FL MEM PLUG - 2891259

Сменный модуль для запоминания конфигурации коммутатора для обычной замены неисправных модулей и ввода в эксплуатацию

21 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548