Список принадлежностей для Axioline F

Фильтр

18 результатов

Защитный колпачок - AXL F BS CAP - 2702275

Защитная крышка для боковых контактов цокольного модуля шины Axioline F

Штекер - AXL CN L/UL - 2700979

Штекер питания Axioline F, длинный (для напр. AXL BK PN)

Штекер - AXL CN S/UL - 2701421

Штекер питания Axioline F, короткий (для напр. AXL F BK ... )

Комплект штекеров - AXL CNS 8L-ORBG/D/UI/E1/E2 - 2700980

Набор штекеров Axioline F (для напр. AXL F DI16/4 2F)

Комплект штекеров - AXL CNS 8L-OBBG/D/UO/E1 - 2700981

Набор штекеров Axioline F (для напр. AXL F DO16/3 2F)

Комплект штекеров - AXL CNS 8L-O/D/UI - 2701728

Набор штекеров Axioline F (для напр. AXL F DI64/1 2F)

Комплект штекеров - AXL CNS 4L-O/D/UI/E1 - 2700982

Набор штекеров Axioline F (для напр. AXL F DI32/1 1F)

Комплект штекеров - AXL CNS 4L-O/D/UO1/UO2/E1 - 2700983

Набор штекеров Axioline F (для напр. AXL F DO32/1 1F)

18 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548