Список продукции: принадлежности для классических надежных реле сопряжения

Фильтр

6 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Держатель модуля - TC-2D37SUB-DO16-ESD-AR-UNI - 2902913

Универсальный конечный носитель для резервного подключения 16 модулей PSR-FSP к цифровым выходным платам, с помощью двух штекерных разъемов D-SUB, 37-полюсный (соединение 1:1). Решение для приложений аварийного отключения (Emergency Shut Down (ESD))

Держатель модуля - TC-2D37SUB-DO16-F&G-AR-UNI - 2902914

Универсальный конечный носитель для резервного подключения 16 модулей PSR-ETP к цифровым выходным платам с помощью двух штекерных разъемов D-SUB, 37-полюсный (соединение 1:1). Решение для приложений Fire & Gas (F&G).

Штекер - TC-C-PTSM-50-00000000J1J1 - 2903388

Перемычка, для шлейфования контактов обратной связи неиспользуемых мест модулей. Использование на конечном носителе для релейных модулей безопасности серии PSR-FSP.

Комплект кабелей - TC-C-PSR3-SC-A10000A20000 - 2903389

Набор кабелей для передачи сигнала на конечный носитель для релейных модулей безопасности серии PSR-FSP. Подключение клеммных контактов A1 и A2 (передача сигнала) с винтовым зажимом к сигнальной плате при помощи 6-контактного штекерного соединителя PTSM.

Комплект кабелей - TC-C-PSR3-SC-A10000A23132 - 2903390

Набор кабелей для передачи сигнала на конечный носитель для релейных модулей безопасности серии PSR-FSP. Подключение клеммных контактов A1 и A2 (передача сигнала), а также 31 и 32 (контакт обратной связи) с винтовым зажимом к сигнальной плате при помощи 6-контактного штекерного соединителя PTSM.

Комплект кабелей - TC-C-PSR3-SC-A100V+A20000 - 2903391

Набор кабелей для передачи сигнала и подачи напряжения на конечный носитель для релейных модулей безопасности серии PSR-ETP. Подключение клеммных контактов A1 и A2 (передача сигнала), а также V+ (подача напряжения) с винтовым зажимом к сигнальной плате при помощи 6-контактного штекерного соединителя PTSM.

6 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548