Список изделий: принадлежности

Фильтр

8 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Материал

Крышка для защиты от пыли - DC-B 6-CT-P - 1581078

Крышка DUPLICON для защиты от пыли, крепление защелками, из полиамида (возможность покрытия лаком)

Стопорная рама - DC-B 6-MHR-T3 - 1581285

Стопорная рама с шарниром, для сальниковых корпусов DUPLICON DC-B 6, для 3 модулей с контактными вставками, с нанесенными заглавными буквами (A, B, C)

Стопорная рама - DC-B 6-MHR-A3 - 1581287

Стопорная рама с шарниром, для монтажных корпусов DUPLICON DC-B 6, для 3 модулей с контактными вставками, с нанесенными строчными буквами (a, b, c)

Монтажный уголок - DC-B 6-A-SA - 1602313

DUPLICON, монтажный уголок, из листа нержавеющей стали толщиной 3 мм, с надсверленными отверстиями

Уплотнение - DC-B 6-A-HD-G - 1602326

DUPLICON, профилированное уплотнение для корпусов этажерочного типа, из проводящего материала EPDM

Уплотнение - DC-B 6-A-HB-G - 1602339

DUPLICON, плоское уплотнение для монтажных корпусов, из проводящего материала NBR

Винты - DC-PCB-M3X20 - 1602407

DUPLICON, винты M3, V2A, для крепления контактных вставок, устанавливаемых на печатной плате в монтажном корпусе, длина 20 мм со стопорной шайбой, стальные, защищенные от коррозии

Винты - T20-M4X12 - 1602410

Винты M4 T20 с головкой под звездообразный ключ, длина 12 мм, самонарезающие, из легированной стали, защищенные от коррозии

8 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548