Список принадлежностей

Фильтр

66 результатов

Защитная крышка - VC-SD1 - 1853670

Защитная крышка, Защитная крышка, конструкция: VC1, материал корпуса: PA 6, цвет: cерый

Защитная крышка - VC-SD2 - 1853683

Защитная крышка, Защитная крышка, конструкция: VC2, материал корпуса: PA 6, цвет: cерый

Защитная крышка - VC-SD3 - 1853696

Защитная крышка, Защитная крышка, конструкция: VC3, материал корпуса: PA 6, цвет: cерый

Защитная крышка - VC-SD4 - 1853706

Защитная крышка, Защитная крышка, конструкция: VC4, материал корпуса: PA 6, цвет: cерый

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG16( 5- 8) - 1853735

Резьбовой сальник Pg16 с частично нарезанной резьбой, пластмассовый, в комплекте с резиновым уплотнением с одним отверстием и прижимной винтовой деталью, для корпусов исполнения 1, кабель (мм) 5-8

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG16( 6,5- 9,5) - 1853748

Резьбовой сальник Pg16 с частично нарезанной резьбой, пластмассовый, в комплекте с резиновым уплотнением с одним отверстием и прижимной винтовой деталью, для корпусов исполнения 1, кабель (мм) 6,5-9,5

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG16( 7-10,5) - 1853751

Резьбовой сальник Pg16 с частично нарезанной резьбой, пластмассовый, в комплекте с резиновым уплотнением с одним отверстием и прижимной винтовой деталью, для корпусов исполнения 1, кабель (мм) 7-10,5

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG16( 9-13) - 1853764

Резьбовой сальник Pg16 с частично нарезанной резьбой, пластмассовый, в комплекте с резиновым уплотнением с одним отверстием и прижимной винтовой деталью, для корпусов исполнения 1, кабель (мм) 9-13

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG21( 7-10,5) - 1853890

Резьбовой сальник Pg21 с частично нарезанной резьбой, пластмассовый, в комплекте с резиновым уплотнением с одним отверстием и прижимной винтовой деталью, для корпусов исполнения 2 - 4, кабель (мм) 7,5-10,5

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG21( 9-13) - 1853900

Резьбовой сальник Pg21 с частично нарезанной резьбой, пластмассовый, в комплекте с резиновым уплотнением с одним отверстием и прижимной винтовой деталью, для корпусов исполнения 2 - 4, кабель (мм) 9-13

66 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48