Список принадлежностей

Фильтр

15 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Модуль расширения - EM-D-8/4-24DC-IFS - 2904473

Новый модуль расширения для более сложных приложений с устройствами системы Interface (IFS) имеет цифровые входы и выходы для обработки дополнительных сигналов от полевых устройств. Простое подсоединение к шлюзу IFS при помощи шинного соединителя несущей рейки в качестве ведомого устройства.

Интерфейс передачи данных - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Шлюз для подключения до 32 системных устройств INTERFACE к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу PROFIBUS DP. Системные устройства INTERFACE подключаются к шлюзу при помощи соединителя для монтажной рейки, соединитель для монтажной рейки прилагается.

Интерфейс передачи данных - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

Шлюз для подключения до 32 системных устройств INTERFACE к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу EtherNet/IP™. Системные устройства INTERFACE подключаются к шлюзу при помощи соединителя для монтажной рейки, соединитель для монтажной рейки прилагается.

Интерфейс передачи данных - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472

Шлюз для подключения до 32 системных устройств INTERFACE к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу PROFINET. Системные устройства INTERFACE подключаются к шлюзу при помощи соединителя для монтажной рейки, соединитель для монтажной рейки прилагается.

Интерфейс передачи данных - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

Шлюз для подключения до 32 системных устройств INTERFACE к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу CANopen®. Системные устройства INTERFACE подключаются к шлюзу при помощи соединителя для монтажной рейки, соединитель для монтажной рейки прилагается.

Интерфейс передачи данных - EM-RS232-GATEWAY-IFS - 2901526

Шлюз для подключения до 32 системных устройств INTERFACE к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу Modbus/RS-232. Системные устройства INTERFACE подключаются к шлюзу при помощи соединителя для монтажной рейки, соединитель для монтажной рейки прилагается.

Интерфейс передачи данных - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

Шлюз для подключения до 32 системных устройств INTERFACE к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу Modbus/RS-485. Системные устройства INTERFACE подключаются к шлюзу при помощи соединителя для монтажной рейки, соединитель для монтажной рейки прилагается.

Интерфейс передачи данных - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Шлюз для подключения до 32 системных устройств INTERFACE к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу Modbus/TCP. Системные устройства INTERFACE подключаются к шлюзу при помощи соединителя для монтажной рейки, соединитель для монтажной рейки прилагается.

Интерфейс передачи данных - EM-DNET-GATEWAY-IFS - 2901529

Шлюз для подключения до 32 системных устройств INTERFACE к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу DeviceNet™. Системные устройства INTERFACE подключаются к шлюзу при помощи соединителя для монтажной рейки, соединитель для монтажной рейки прилагается.

Конфигурационный пакет - MM-CONF-SET - 2297992

Пакет для конфигурирования EMM ... IFS, состоит из CONTACTRON-DTM-IFS, программирующего USB-адаптера и руководства на CD.

15 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548