Список принадлежностей

Фильтр

33 результатов

Холостой штекер - FBP-2/3 - 1099983

Холостой штекер, размер шага: 8,2 мм, длина: 72,9 мм, ширина: 65,2 мм, полюсов: 3, цвет: cерый

Наплечная сумка - FAME-BAG 260 - 3069520

Наплечная сумка, для штекеров FAME шириной до 261 мм, длина: 220 мм, ширина: 290 мм, высота: 115 мм, цвет: черный

Гнездо для щупа тестера - PSBJ-URTK 6 FARBLOS - 3026450

Гнездо для щупа тестера, цвет: бесцветный

Гнездо для щупа тестера - PSBJ-URTK 6 RD - 3026719

Гнездо для щупа тестера, цвет: красный

Гнездо для щупа тестера - PSBJ-URTK 6 GN - 3026418

Гнездо для щупа тестера, цвет: зеленый

Гнездо для щупа тестера - PSBJ-URTK 6 VT - 3026421

Гнездо для щупа тестера, цвет: фиолетовый

33 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48