Список принадлежностей

Фильтр

20 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Клеммный модуль питания - MINI MCR-SL-PTB-FM - 2902958

Клемма питания MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) предназначается для подачи напряжения питания к соединителям, устанавливаемым на монтажную рейку. Клемма питания FM имеет дополнительную функцию контроля питания в комбинации с модулем распознавания ошибок. Винтовой зажим.

Модуль контроля - MINI MCR-SL-FM-RC-NC - 2902961

Модуль мониторинга ошибок применяется для анализа и сообщения об общем сбое системы мониторинга ошибок и для контроля напряжений питания. Cообщение о неисправности передается через замыкающий контакт. Винтовой разъем, стандартная конфигурация.

Клеммный модуль питания - MINI MCR-SL-PTB - 2864134

Клеммный модуль питания MCR, для питания нескольких модулей MINI Analog, подсоединяемых через Т-соединитель, с винтовыми клеммами, потребляемый ток до 2 А

Шинные соединители на DIN-рейку - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Соединитель для установки на несущую рейку. Универсальный, для корпусов TBUS. Позолоченные контакты, 5-полюсн.

Источники питания - MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 - 2866983

Блок питания MINI POWER для установки на монтажную рейку, первичный такт, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 1,5 A

Источники питания - MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX - 2866653

Блок питания MINI POWER для установки на монтажную рейку, первичный такт, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 1,5 A, для взрывоопасных зон

Шинные соединители на DIN-рейку - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

Соединитель для установки на несущую рейку. Универсальный, для корпусов TBUS. Позолоченные контакты, 5-полюсн.

Источник стабилизированного напряжения - MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC - 2902822

Источник постоянного напряжения, входное напряжение 9,6-30 В DC, напряжение на выходе 10 В, 7,5 В, 5 В, 2,5 В DC, с гальванической развязкой, настройка при помощи DIP-переключателей, винтовые разъемы, стандартная конфигурация

Проходные клеммы - MINI MCR-SL-TB - 2811420

Проходной клеммный модуль для передачи гальванически развязанных сигналов

Прозрачная крышка - MINI MCR DKL - 2308111

Откидная прозрачная крышка для модуля MINI MCR с дополнительными возможностями маркировки с помощью вставных полос и плоских планок Zack 6,2 мм

20 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48