Список принадлежностей

Фильтр

17 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Комплект для ввода в эксплуатацию - PLC-LOGIC-STARTERKIT1 - 2905504

Стартовый комплект PLC logic 1, состоит из вставного базового логического модуля, восьми клемм релейного выхода с зажимом push-in (250 В AC./DC, макс. 6 A), кабеля для программирования Micro-USB, ПО LOGIC+ и постера «Введение в PLC logic»

Комплект для ввода в эксплуатацию - PLC-LOGIC-STARTERKIT2 - 2906933

Стартовый комплект PLC logic 2, состав: вставной автономный логический модуль, восемь релейных выходных клемм с зажимом push-in (250 В AC/DC, макс. 6 A) и кабель для программирования Micro-USB

новые

Комплект для ввода в эксплуатацию - PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - 2909916

Стартовый комплект PLC logic 3, состав: вставной автономный логический модуль (SAM2), восемь релейных выходных клемм с зажимом push-in (250 В AC/DC, макс. 6 A) и кабель для программирования Micro-USB

Соединительный кабель - CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 2701626

Соединительный кабель, для подключения устройства управления к ПК для использования PC Worx и LOGIC+, USB A на Micro USB B, длина 2 м.

Модуль памяти - IFS-CONFSTICK - 2986122

Многофункциональный модуль памяти для системы INTERFACE; для хранения и защиты конфигурационных данных.

Интерфейс передачи данных - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Шлюз для подключения до 32 системных устройств INTERFACE к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу PROFIBUS DP. Системные устройства INTERFACE подключаются к шлюзу при помощи соединителя для монтажной рейки, соединитель для монтажной рейки прилагается.

Интерфейс передачи данных - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

Шлюз для подключения до 32 системных устройств INTERFACE к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу CANopen®. Системные устройства INTERFACE подключаются к шлюзу при помощи соединителя для монтажной рейки, соединитель для монтажной рейки прилагается.

Интерфейс передачи данных - EM-RS232-GATEWAY-IFS - 2901526

Шлюз для подключения до 32 системных устройств INTERFACE к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу Modbus/RS-232. Системные устройства INTERFACE подключаются к шлюзу при помощи соединителя для монтажной рейки, соединитель для монтажной рейки прилагается.

Интерфейс передачи данных - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

Шлюз для подключения до 32 системных устройств INTERFACE к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу Modbus/RS-485. Системные устройства INTERFACE подключаются к шлюзу при помощи соединителя для монтажной рейки, соединитель для монтажной рейки прилагается.

Интерфейс передачи данных - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Шлюз для подключения до 32 системных устройств INTERFACE к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу Modbus/TCP. Системные устройства INTERFACE подключаются к шлюзу при помощи соединителя для монтажной рейки, соединитель для монтажной рейки прилагается.

17 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548