Список принадлежностей

Фильтр

35 результатов

Инструмент - SF-CCK 9 - 1212525

Металлический ключ для распределительного шкафа, для всех распространенных замков: с двойной бородкой 3-5 мм, четырехгранных 5, 6, 7-8, 9-10 мм, трехгранных 7,8-9,10-11 мм, специальных моделей 6 мм

Ключ для шкафов управления - USS 4 - 1203149

Ключ для электрических шкафов, металлический, для всех распространенных типов шкафов

Монтажная плата - AE MP SH CP 300X400 - 0899445

Монтажная плата, длина: 2 мм, ширина: 250 мм, высота: 365 мм, цвет: cеребристый

Монтажная плата - AE MP SH CP 400X600 - 0899446

Монтажная плата, длина: 2 мм, ширина: 346 мм, высота: 563 мм, цвет: cеребристый

Монтажная плата - AE MP SH CP 120X200 - 0899449

Монтажная плата, длина: 2 мм, ширина: 107 мм, высота: 169 мм, цвет: cеребристый

Монтажная плата - AE MP SH CP 160X260 - 0899450

Монтажная плата, длина: 2 мм, ширина: 147 мм, высота: 229 мм, цвет: cеребристый

Монтажная плата - AE MP SH CP 160X340 - 0899451

Монтажная плата, длина: 2 мм, ширина: 147 мм, высота: 309 мм, цвет: cеребристый

Монтажная плата - AE MP SH CP 200X150 - 0899452

Монтажная плата, длина: 2 мм, ширина: 118,5 мм, высота: 187 мм, цвет: cеребристый

Монтажная плата - AE MP SH CP 200X200 - 0899447

Монтажная плата, длина: 2 мм, ширина: 165,5 мм, высота: 182 мм, цвет: cеребристый

Монтажная плата - AE MP SH CP 200X300 - 0899448

Монтажная плата, длина: 2 мм, ширина: 182 мм, высота: 265,5 мм, цвет: cеребристый

35 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48