Список принадлежностей

Фильтр

21 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Корпус для электроники - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

Соединитель для установки на несущую рейку. Универсальный, для корпусов TBUS. Позолоченные контакты, 5-полюсн.

Шинные соединители на DIN-рейку - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Соединитель для установки на несущую рейку. Универсальный, для корпусов TBUS. Позолоченные контакты, 5-полюсн.

Модуль питания и сигнализации - TC-MACX-MCR-PTB - 2904673

Модуль питания и сигнализации с винтовым зажимом, только для использования на конечном носителе, без соответствующего соединителя для несущей рейки, без сменного предохранителя.

Мультиплексор HART - MACX MCR-S-MUX - 2865599

Мультиплексор HART для конфигурирования и диагностирования в режиме online полевых устройств, поддерживающих HART, а также для непрерывного протоколирования переменных процесса и состояний с помощью ПК или система управления и контроля, для установки на NS 35/7.5 или NS 32

Кабель - VIP-CAB-FLK14/0,14/2,0M - 2318415

Подготовленный круглый кабель с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (14-полюсн., 180 °-Отвод) к 1 x IDC/FLK коммутационная плата (14-полюсн., 90 °-Отвод), Длина кабеля: 2 м

Комплект кабелей - TC-C-MAX2-SC-31320000 - 2902425

Kabelsatz zur Signalübertragung auf dem Termination Carrier für die Module der Serie MACX Analog Ex. Anschluss der Klemmstellen 3.1 und 3.2 (Signalübertragung) an die Signalplatine.

Комплект кабелей - TC-C-MAX2-SC-31321112 - 2902426

Kabelsatz zur Signalübertragung und Spannungsversorgung auf dem Termination Carrier für die Module der Serie MACX Analog Ex. Anschluss der Klemmstellen 3.1 und 3.2 (Signalübertragung) sowie 1.1 und 1.2 (Spannungsversorgung) über einen 4-poligen PTSM-Steckverbinder an die Signalplatine.

Комплект кабелей - TC-C-PTB3-SC-31001112-33002122 - 2902656

Набор кабелей для модуля питания и модуля сообщения об ошибках MACX MCR-PTB (арт. No 2865625), для использования на конечном носителе для разделительных усилителей серии MACX MCR(-EX)-SL- ... .

Комплект кабелей - TC-C-MAX2-SC-32221112 - 2902657

Kabelsatz zur Signalübertragung und Spannungsversorgung auf dem Termination Carrier für Trennverstärker der Serie MACX Analog Ex. Verbindung der Klemmstellen 3.2 und 2.2 (Signalübertragung bei aktiven Eingangskarten) sowie 1.1 und 1.2 (Spannungsversorgung) an die Signalplatine.

Комплект кабелей - TC-C-PTB1-SC-05060708 - 2902945

Комплект кабелей подачи питающего напряжения для резервного питания группы устройств на держателе MINI-Analog. Данный комплект кабелей подходит для подачи питания посредством питающей клеммы 2902958 MINI MCR-SL-PTB-FM.

21 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548