Стандарт зарядки
Стандарт (норма или предписание), в соответствии с которым допускается или конструируется изделие
Стандарт
Ток зарядки
Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами,Тип 2,МЭК 62196-2, 20 A / 480 В (AC),12 В Блокирующий исполнительный элемент,отдельные жилы,длина: 0,7 м, винтовое крепление откидной крышки: возможно только с передней стороны, Оптимальное усилие ввода и извлечения
Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами,Тип 2,МЭК 62196-2, 20 A / 480 В (AC),24 В Блокирующий исполнительный элемент,отдельные жилы,длина: 0,7 м, винтовое крепление откидной крышки: возможно только с передней стороны, Оптимальное усилие ввода и извлечения
Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами,Тип 2,МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC),24 В Блокирующий исполнительный элемент,отдельные жилы,длина: 0,7 м, винтовое крепление откидной крышки: возможно только с передней стороны, Оптимальное усилие ввода и извлечения
Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами,Тип 2,МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC),12 В Блокирующий исполнительный элемент,отдельные жилы,длина: 0,7 м, винтовое крепление откидной крышки: возможно только с передней стороны, Оптимальное усилие ввода и извлечения
Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами,Тип 2,МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC),12 В Блокирующий исполнительный элемент,отдельные жилы,длина: 0,7 м, винтовое крепление откидной крышки: возможно только с передней стороны
Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами,Тип 2,МЭК 62196-2, 20 A / 480 В (AC),12 В Блокирующий исполнительный элемент,отдельные жилы,длина: 0,7 м, винтовое крепление откидной крышки: только на задней стороне
Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами,Тип 2,МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC),12 В Блокирующий исполнительный элемент,отдельные жилы,длина: 0,7 м, винтовое крепление откидной крышки: только на задней стороне
Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами,Тип 2,МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC),12 В Блокирующий исполнительный элемент,отдельные жилы,длина: 0,7 м, винтовое крепление откидной крышки: только на задней стороне
Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами,Тип 2,МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC),12 В Блокирующий исполнительный элемент,отдельные жилы,длина: 1,5 м, винтовое крепление откидной крышки: только на задней стороне
Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами,Тип 2,МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC),12 В Блокирующий исполнительный элемент,отдельные жилы,длина: 1 м, винтовое крепление откидной крышки: только на задней стороне
"$pageName" в