К архивным публикациям СМИ

Новые клеммы с размыкателем

05.05.2016

Новые винтовые клеммы с размыкателем UT …-MTL-P/P.

Клеммы с размыкателем и измерительные клеммы служат для проведения измерений и испытаний цепей без нарушения кабельной разводки. Для отключения источников электроэнергии на время проведения измерений используется размыкатель, встроенный в клемму.

Клеммы с разрывом цепи производства Phoenix Contact имеют многофункциональную зону разрыва. В эту зону могут быть установлены различные функциональные штекеры и размыкатели разного исполнения. Также могут устанавливаться держатели предохранителей P-FU.

В линейке клемм с размыкателем производства Phoenix Contact появилось еще одно новшество. Теперь не потребуется дополнительного инструмента, чтобы разомкнуть клемму, перевести размыкатель в разомкнутое положение можно одной рукой за счет выступающего флажка. Новинка позволяет еще быстрее производить отключение приборов или размыкание цепи. Более того, винты данных клемм имеют полую форму и могут быть использованы как тестовые гнезда для измерительных щупов тестера.

Номенклатура клемм с новым размыкателем и тестовыми гнездами:
UT 4-MTL-P/P 3046146
UT 4-MTL-P/P KNIFE-RD 3046154
UT 4-MTL-P/P KNIFE-WH – 3046150
UT 6-MTL P/P – 3046147
UT 6-MTL P/P KNIFE-WH 3046151
UT 6-MTL-P/P KNIFE-RD - 3046155
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.