К архивным публикациям СМИ

Невидимая защита для оконечных устройств

05.03.2019

BLOCKTRAB BLT-T3 и BLT-SKT  

BLOCKTRAB — невидимая защита для оконечных устройств

Надежно и безопасно защищайте Ваши оконечные устройства от перенапряжения при помощи УЗИП серии BLOCKTRAB от Phoenix Contact.

Предлагаем Вашему вниманию УЗИП серии BLOCKTRAB для монтажа в розетки и кабельные каналы. Изделия данной серии станут подходящим решением для обеспечения невидимой защиты. Не всегда установленное на монтажную рейку в электрошкафу изделие является оптимальным решением. Адаптеры для внешнего подключения в розетку со встроенной защитой часто некрасиво выглядят, занимают слишком много места или могут быть случайно извлечены.

Изделия BLT-T3 и BLT-SKT стационарно устанавливаются вне зоны видимости. Они подходят для однофазных систем 230 В и защищают Ваши оконечные устройства в радиусе до 10 м длины проводников. Изделия BLT-T3 предназначены для установки во встроенные розетки устройств, кабельные каналы или под фальшполом, BLT-SKT — внутри обычных розеток.

Независимо от выбора изделий в основе надежного устройства защиты от перенапряжений должна лежать комплексная концепция. УЗИП серии BLOCKTRAB представляют собой устройства класса 3 («тонкая» защита оборудования). Это означает, что помимо данных устройств для организации полноценной грозозащиты в здании также должны быть установлены УЗИП класса 1 и класса 2 в главном и вторичных распределительных щитах соответственно.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.