К архивным публикациям СМИ

Новые угловые круглые разъемы М23

21.10.2016

Угловые круглые разъемы M23 для передачи сигналов  

M23 ADVANCE: угловой круглый разъем M23 для передачи сигналов

Phoenix Contact дополняет ассортимент собираемых круглых разъемов в типоразмере M23.

Новые угловые сигнальные разъемы M23 ADVANCE выполнены со степенью защиты IP 65/67 и имеют полную электромагнитную защиту. Кабельные разъемы поставляются опционально с системой быстрой фиксации SPEEDCON и благодаря этому оптимально подходят для удобной полевой кабельной разводки в промышленных условиях. Разъемы с гнездовыми или штыревыми контактами для 6 или 19 полюсов совместимы с предыдущими разъемами М23 и могут использоваться со многими соединителями приборов. Подключение проводника осуществляется методом пайки или опрессовывания. В зависимости от количества полюсов разъем может использоваться с токами до 20 А и напряжением до 300 В.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.