К архивным публикациям СМИ

Силовые клеммы на повышенный класс напряжения 1500 В

27.09.2016

Компания «Феникс Контакт» информирует Вас о доступности силовых клемм с винтовыми (UKH) и болтовыми (RBO) зажимами на повышенный класс напряжения 1500 В!

Такие клеммы имеют типовое применение на распределительных электроподстанциях в горнорудной отрасли промышленности (в шахтах).

Данные клеммы позволяют безопасно оперировать с типовым классом шахтовых напряжений в 1140 В переменного тока (AC).

Преимущество: применение таких клемм с повышенным классом напряжения позволяет снизить стоимость кабелей (меньше меди), что ведёт к значительной экономии на комплектующих для распределительной подстанции.

Также, данные клеммы могут применяться в альтернативной энергетике, а именно, в шкафах управления солнечными батареями.

Детальную информацию по данным клеммам можно посмотреть на официальном сайте компании Phoenix Contact.

Для поиска информации по винтовым силовым клеммам на 1500 В необходимо ввести в строку поиска: UKH*1500.

Для поиска информации по болтовым силовым клеммам на 1500 В необходимо ввести в строку поиска: RBO*HC.

Предоставляется выбор клемм на номинальное сечение проводов от 6 мм2 до 300 мм2!
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.