К архивным публикациям СМИ

Преобразование HART в MODBUS? Легко!

27.10.2015

Система GW PL дает простой способ для параметризации и мониторинга через сеть Ethernet полевых устройств, работающих по протоколу HART. Модульное исполнение позволяет работать со строго определенным набором сигналов, избегая избыточности системы.

Система GW PL состоит из головной станции и набора модулей для подключения HART-сигнала. Головная станция выполнена в двух вариантах – GW PL ETH/BASIC-BUS и GW PL ETH/UNI-BUS; с помощью этих станций полевые устройства (например, датчики) могут быть доступны через сети Ethernet.

Модульный дизайн системы позволяет подключать до пяти модулей с HART-сигналами. В наличии есть модули с четырьмя и восемью подключаемыми каналами. Модули получают питание через головную станцию. Максимальное количество подключаемых HART-сигналов – 40. Каждый канал имеет гальваническую изоляцию HART-сигнала.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.