К архивным публикациям СМИ

Устройства защиты от перенапряжений для установки в 19” стойку

24.11.2016

Устройства защиты от перенапряжений серии VAL-MS…O и VAL-MS…U  

Устройства защиты от перенапряжений для систем, монтируемых в 19” стойку

Новые устройство защиты от перенапряжений для установки в стандартные корпуса, монтируемые в 19” стойку, разработаны специально для телекоммуникационных приложений и соответствуют требованиям относительно высокой плотности монтажа и производительности.

Phoenix Contact предлагает первые штекерные устройства защиты от перенапряжений для применения в стандартных корпусах, монтируемых в 19” стойку. Эти изделия, в основе которых лежит семейство продукции VALVETRAB, отличаются новым элегантным монтажным положением, которое оптимизирует защиту устанавливаемых на стойку систем от перенапряжений. Благодаря расположению в передней части устройства пользователь может контролировать индикаторы состояния, не снимая крышку и не отключая источник питания. Наглядное расположение вставных устройств защиты от перенапряжений упрощает процесс технического обслуживания и устранения неисправностей. При помощи локального индикатора состояния или контакта дистанционной сигнализации можно быстро и удобно производить визуальные проверки. Сухие контакты с гальванической развязкой контролируют состояние всех штекеров, создавая надежную систему.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.