К архивным публикациям СМИ

OPC UA SERVER для контроллеров Phoenix Contact

27.07.2015

Коробочный программный продукт PC WORX UA SERVER  

PC WORX UA SERVER посредством OPC UA обеспечивает доступ ко всем переменным систем управления PC WORX.

PC Worx UA сервер предоставляет возможность обращения к переменным контроллера с проектом PC WORX через стандартизованный коммуникационный протокол OPC UA.

Сервер подходит, в том числе и для высокопроизводительных задач, он позволяет передавать данные в систему визуализации и управления производством от 200 контроллеров. Привязка переменных может быть организована на основе профиля PLCopen. Обмен данными происходит в бинарном формате, что позволяет обеспечить высокую скорость их передачи.

Концепция безопасности на основе сертификатов обеспечивает защиту от неавторизованного доступа,  подмены данных, перехвата управления. В дополнение к авторизации OPC UA клиентов по сертификатам сервер предлагает возможность шифрования потока данных между сторонами. Отдельное внимание в программном продукте уделено диагностике. Используя конфигуратор, администратор системы может настроить правила безопасности и выполнить диагностику текущих соединений с OPC UA клиентами и контроллерами.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.