К архивным публикациям СМИ

Новые шинные соединители для корпусов для электроники

22.11.2017

Новые шинные соединители для корпусов для электроники  

Новые шинные соединители для корпусов для электроники

Phoenix Contact дополняет ассортимент многофункциональных корпусов для электроники серии ME-IO восьмиполюсными шинными соединителями.

 Шинные соединители TBUS8 позволяют передавать последовательные и параллельные сигналы и данные между отдельными корпусами для электроники. На каждый последовательный или параллельный полюс можно передавать до 4 или 6 А, суммарный ток не должен превышать 40 А. Компактные шинные соединители с шагом 2,54 мм можно монтировать на несущую рейку без инструмента, контактирование происходит автоматически при закреплении корпуса.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.