К архивным публикациям СМИ

Универсальные фронтальные адаптеры для SIMATIC S7-300

26.06.2014

Используйте новые модели адаптеров для передачи сигналов и питания от устройств управления до полевых компонентов.

Наряду с приложениями с высокими токами и напряжениями они также подходят для небольших и аналоговых коммутационных сигналов. Используйте преимущества и особенности функций электротехнических клемм Phoenix Contact.


Преимущества для Вас:

  • Удобное и исключающее ошибки подключение Plug&Play фронтального адаптера
  • Сокращение номенклатуры благодаря совместимости с различными модулями ввода/вывода
  • Гибкость при проектировании из-за возможности использовать электротехнические клеммы  CLIPLINE complete от Phoenix Contact с различными технологиями подключения
  • Простое обслуживание и ввод в эксплуатацию благодаря широким возможностям маркировки
  • Простая ориентация благодаря пронумерованным жилам и штекерным соединителям
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.