К архивным публикациям СМИ

Новый диодный модуль UNO-DIODE

26.06.2014

Резервируйте источники питания с выходным током до 10 А с помощью нового компактного модуля!

Теперь в линейке бюджетных источников питания UNO POWER есть и диодная развязка:

  • UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 (арт. 2905489)


С помощью этого компактного устройства в корпусе шириной всего 22,5 мм Вы можете развязать резервированные источники питания с выходным током до 10 А и выходным напряжением от 4,5 В до 30 В. Его максимальное тепловыделение составляет 5 Вт.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.