К архивным публикациям СМИ

Корректировка нашей маркировки RoHS на упаковочной этикетке

10.08.2016

Маркировка RoHS  

Надпись „RoHS WEEE COMPLIANT“ сократилась до „RoHS“

Законодательные требования обусловили необходимость корректировки маркировки RoHS.

После вступления в силу директивы 2011/65/EU (директива RoHS-II) запрещается размещать другие символы, кроме маркировки CE, в качестве подтверждения соответствия изделия действующим требованиям директивы. [статья 30, абзац (4) предписания (ЕС) № 765/2008]. В соответствии с договорными соглашениями компания Phoenix Contact до сих пор использовала собственный символ „RoHS WEEE COMPLIANT“, который размещала на упаковочных этикетках.

В ходе реализации требований китайского регламента RoHS и связанного с этим обязательства по маркировке изделий, мы вносим корректировки также в маркировку RoHS на упаковочные этикетки для Европы, которые обусловлены техническими причинами. В будущем маркировка будет содержать только выделенную надпись „RoHS“. Дополнительно мы разместим на упаковочной этикетке маркировку RoHS для Китая в части экологически безопасной продолжительности использования „Environment-friendly use period“ (EFUP) или соблюдения граничных значений.

Последовательный переход на новою этикетку мы начнем с производственной даты 01.09.2016.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.