К архивным публикациям СМИ

Компания Phoenix Contact на выставке «ЭкспоЭлектроника - 2016»!

25.03.2016

В марте 2016 года компания Phoenix Contact приняла участие в специализированной выставке «ЭкспоЭлектроника», которая прошла в Москве с 15 по 17 марта в Крокус-Экспо. На стенде компания «Феникс Контакт» продемонстрировала соединительные решения: клеммы и разъемы для печатных плат и влагозащищенные соединители и корпуса для приборов и промышленной электроники.

Большой интерес наших заказчиков и посетителей выставки вызвали круглые герметичные разъемы серии M12 для подключения датчиков и исполнительных механизмов. Номенклатура соединителей включает в себя блочные и кабельные разъемы для передачи данных, сигналов и питания. Все разъемы имеют степень защиты IP67 и предназначены для эксплуатации в широком диапазоне температур от -40 до +85 оС. Сигнальные разъемы представлены решениями от 4 до 17 контактов, решения для передачи данных в сетях Ethernet обеспечивают высокую скорость обмена информации до 10Гбит/с, а сильноточные миниатюрные разъемы предназначены для применений до 630В / 16А.

На стенде были также представлены корпуса для монтажа на DIN-рейку серий EH (бюджетное решение из ABS пластика) и ME-IO (многофункциональные корпуса с фронтальными разъемами для реализации ПЛК и модулей ввода-вывода различного назначения).

Также посетители могли ознакомиться с маркировочным оборудованием Phoenix Contact для маркировки клемм, разъемов, кабельных линий, печатных плат и приборов!

Мы были рады видеть Вас на нашем стенде! До новых встреч!
Надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество!
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.