Экранированный штекерный разъем M12 для передачи данных и сигналов с технологией быстрого подключения
Экранированные штекерные разъемы M12 с технологией быстрого подключения IDC Phoenix Contact отличаются быстротой сборки благодаря простому способу подготовки кабеля и простым действиям в процессе сборки разъема.
Штекерный разъем состоит всего из двух компонентов. В экранированных кабелях срезается только часть внешней оболочки и экранирующей оплетки, при этом жилы остаются нетронутыми. Штекерные разъемы позволяют подсоединять различные провода сечением от 0,14 мм² до 0,75 мм². Также увеличен максимальный внешний диаметр провода до 9,7 мм. Таким образом для подключения полевых устройств можно использовать практически любые кабели для передачи сигналов и данных. В зависимости от типа кабеля стандартизированы цвета отдельных жил, которые нужно подсоединить к соответствующему контакту. Эти цвета повторяются в виде цветовой и числовой кодировки в зоне подсоединения. Для передачи сигналов и данных со скоростью до 10 Гбит/с доступны любые кодировки A, B, D и X.
"$pageName" в