К архивным публикациям СМИ

Новая сильноточная проходная клемма для тока до 150 A

15.07.2018

Сильноточная проходная клемма для тока до 150 A  

Сильноточная проходная клемма для тока до 150 A

Новые сильноточные проходные клеммы UW50 с винтовыми зажимами от Phoenix Contact подходят для проводников сечением от 16 мм² до 50 мм².

Наборные однополюсные проходные клеммы позволяют передавать ток до 150 A и напряжение до 1 000 В (600 В UL) безопасным и надежным способом. Клемма UW50 устанавливается без использования инструмента в соответствующий вырез в корпусе с толщиной стенок от одного до четырех мм. В зависимости от приложения поставляются исполнения с горизонтальным или вертикальным отводом провода. Специальные литые модели обеспечивают герметичность корпуса даже при заливной массе с низкой вязкостью.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.