К архивным публикациям СМИ

Компактные микроклеммы с зажимом Push-in

27.06.2017

Микроклеммы MP 1,5  

Компактные микроклеммы с зажимом Push-in

Для обеспечения удобного и гибкого электромонтажа в помещении, компания Phoenix Contact предлагает новые микроклеммы MP 1,5 с зажимом Push-in для малой рейки NS 15.

Они учитывают потребности все большей миниатюризации в машиностроении, распределительных системах и электрошкафах. Возможности подключения: от 0,14 мм² до 1,5 мм². Для электротехнического оснащения зданий предусмотрены компактные блоки распределения потенциалов MPI без установки на рейку, спроектированные в соответствии со стандартом DIN EN 60998-1/VDE 0613-1. Возможность осуществления функций контроля на каждой точке подключения благодаря контрольным отверстиям. Кроме того, предусмотрена возможность маркировки каждой точки подключения самоклеящейся маркировочной лентой, обеспечивающая наглядность кабельной разводки.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.