К архивным публикациям СМИ

Соединитель для установки на несущую рейку TBUS

21.05.2014

Соединитель для установки на несущую рейку TBUS

Компания Phoenix Contact представляет серию соединителей TBUS на DIN-рейку.

TBUS – это встроенный в несущую рейку 5-контактный шинный соединитель для энергоснабжения и передачи данных. Он соединяет несколько электронных модулей, установленных на несущей рейке. Благодаря системе TBUS можно реализовать передачу данных, например, при помощи протокола CAN.
Каждый из пяти позолоченных контактов передает до 8 А и 125 В. При помощи вертикальной вилки они контактируют с печатной платой.


Горизонтальные контакты находятся в несущей рейке. Их можно подключать либо к следующему сегменту TBUS, либо к разъему MINI COMBICON.


Систему TBUS можно применять с корпусами ME и ME MAX.
Также с помощью TBUS можно реализовать параллельное подключение.
Система TBUS делает возможным параллельное подключение модулей. Это означает, что модули можно заменять, не разъединяя всю группу устройств. Благодаря этому систему, несмотря на извлечение модулей, можно продолжать эксплуатировать в зависимости от спецификации.

Информация для заказа:

2201731 ME 17,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY TBUS разъем. Контакты 4 параллел + 1 послед
2201757 ME 17,5 TBUS ADAPTER KMGY TBUS адаптер. Проходной, ширина 17,5
2201732 ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY TBUS разъем. Контакты 4 параллел + 1 послед
2201756 ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY TBUS адаптер. Проходной, ширина 22,5
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.