Phoenix Contact представляет новые 12-контактные вставки Push-in для модульных разъемов Heavycon, позволяющие осуществлять простой монтаж проводов без использования инструмента.
Новые 12-контактные модульные вставки Push-in позволяют легко подключать в одном промышленном разъеме Heavycon размера B24 до шести модулей, что обеспечивает плотность контактов в одном разъеме до 72.
Экономия места и высокая плотность монтажа - раньше это было возможно только с классическими обжимными контактами. В новых модульных контактных вставках благодаря технологии Push-in проводники сечением до 1,5 мм² подключаются без инструментов. Вставки расчитаны на токи до 10 A и напряжение до 250 В. Контактные вставки на 12 контактов можно комбинировать в одном корпусе разъема с силовыми, сигнальными и Ethernet вставками, что позволяет создавать индивидуальные соединители для различных задач. Результат — сверхкомпактный модульный интерфейс в одном корпусе. В корпусах типоразмера B6-B24 можно собрать от 2 до 6 модулей в одном корпусе, что обеспечивает плотность контактов от 24 до 72 контактов. Подробную информацию по изделиям можно найти в онлайн-каталоге на сайте. Артикулы новых контактных вставок: розетка HC-M-12-PT-F – 1424228, вилка HC-M-12-PT-M – 1424246.
"$pageName" в