К архивным публикациям СМИ

Надежные блочные и панельные ПК для высокотехнологичных приложений

21.02.2017

Промышленные ПК VL2 9000  

Производительные промышленные ПК с процессорами Intel® Core™ i7 Skylake

Готовность системы с привлекательным дизайном: для современных концепций обслуживания блочные и панельные ПК Valueline были дополнены новым классом производительности для высокотехнологичных приложений.

Изделия серии VL2 9000 с новыми процессорами Intel® Core™ i7 (Skylake), большим объемом функций и привлекательным дизайном представляют собой индивидуальные решения ППК для приложений с высокими требованиями. Новое поколение изделий Valueline является надежным решением для применения в промышленных компьютерах прямо на месте. Для этого предусмотрен удобный доступ ко всем важным компонентам. Устройство может быть расширено через слот PCI/PCIe. Два запоминающих устройства и поддержка RAID повышают безопасность хранения данных. Для приложений, требующих большой производительности, теперь в наличии процессор Intel® Core™ i7-6822EQ. Пользователь также может выбирать между различными размерами дисплея от 15,6 до 21,5 дюймов. Благодаря модульному методу производства ППК Valueline отличаются коротким временем поставки и хорошим соотношением цены и качества даже в индивидуальной конфигурации. Кроме того, данная серия отличается высокой гибкостью и доступностью системы. При помощи промышленных ПК можно просто и экономично внедрять концепции автоматизации в соответствии с проектом будущего Industrie 4.0.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.