К архивным публикациям СМИ

Кабели для уличного применения с разъемами M12 для шин CANopen и DeviceNet

26.03.2014

Немецкий электротехнический концерн Phoenix Contact расширил свою обширную линейку разъемов M12, теперь в портфолио продукции присутствуют кабели с готовыми разъемами для шин CANopen и DeviceNet уличного применения.

Используемые разъtмы M12 изготовлены из высококачественных материалов, таких как V4A
нержавеющая сталь (1.4404), полипропиленовый пластик и специальные уплотнители.
Подобное исполнение позволяет использовать кабели при температурах до +105 ° C. Кабели обладают хорошей устойчивостью к мойке под высоким давлением и отличную стойкостью к действию солнечного света (УФ).
Именно поэтому данные разъёмы предназначены для использования на открытом воздухе в условиях жесткой эксплуатации, например, в строительстве или в производстве сельскохозяйственной техники, где используются CAN-шины.
Ассортимент включает в себя экранированные пяти полюсные разъемы и кабели с уже предустановленными разъемами M12 DeviceNet.
Кабельные сборки выпускаются длиной 2,5 или 10 м либо необходимой длины под заказ.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.