К архивным публикациям СМИ

Новые интерфейсные модули для быстрого и безошибочного подключения дискретных сигналов

21.08.2014

Новые интерфейсные модули для быстрого и безошибочного подключения дискретных сигналов

Номенклатура модулей серии Varioface Professional пополнилась пятью новыми изделиями, предназначенными для универсального использования с различными типами контроллеров. Модули серии Varioface обеспечивают сокращения затрат времени на сборку и исключают ошибки подключения благодаря использованию подготовленных кабелей.

Новинки представляют собой модули, оснащённые реле и предохранителями, благодаря чему позволяют просто подключить дискретные сигналы с полевого уровня к контроллеру, обеспечив надёжную гальваническую развязку и согласование сигналов. Модули изготовлены в новом компактном корпусе и обеспечивают ещё большую экономию места в шкафу управления по сравнению с предыдущим поколением.
Со стороны полевых устройств (датчиков или исполнительных механизмов) используются клеммы с Push-in технологией, которые обеспечивают простое, быстрое и безопасное подключение к модулю индивидуальными проводниками без дополнительного инструмента. Имеющаяся маркировка клемм, а также широкие возможности использования стандартных маркировочных аксессуаров упрощают монтаж и обслуживание. Металлический фиксатор модуля на DIN-рейку гарантирует надёжное, вибростойкое крепление в шкафу управления.
Для подключения со стороны системы управления можно использовать широкую номенклатуру имеющихся у Phoenix Contact подготовленных кабелей с разъёмами FLK, обеспечивающих Plug&Play подключение.


Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.