К архивным публикациям СМИ

Пройдены испытания на соответствие требованиям для подстанций

03.05.2017

Источники питания QUINT4 прошли испытания на ЭМС по МЭК 61000-6-5.

Стандарт МЭК 61000-6-5:2001, на котором основан ГОСТ Р 51317.6.5-2006 «Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях», устанавливает дополнительные требования к оборудованию по ЭМС. Новое поколение QUINT4 обладает высокой степенью помехозащиты и выдерживает, например, воздушный разряд 15 кВ, контактный разряд 8 кВ, а также микросекундные импульсные помехи 6 кВ / 3 кВ (асимметричные / симметричные) с критерием качества функционирования «А».

Результаты испытаний приведены в документации на изделия (можно скачать по ссылке), для получения более подробной информации обращайтесь в техническую поддержку по адресу info@phoenixcontact.ru
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.