К архивным публикациям СМИ

Axioline – инновационная система ввода/вывода для современных сетей автоматизации

22.08.2013

Система ввода/вывода Axioline теперь доступна для самых распространённых и современных сетей автоматизации, таких как PROFINET, PROFIBUS, Ethernet/IP, Modbus TCP , Sercos III и Ethercat.

Axioline F – это модульная система ввода/вывода для шкафа управления со степенью защиты IP20. К устройству сопряжения с шиной подключается до 60 модулей ввода/вывода. Модули ввода вывода универсальны и совместимы как с контроллерами AXC, так и любыми устройствами сопряжения с шиной. В отличие от системы Inline, каждый модуль ввода вывода имеет энергонезависимую память и при снятии питания сохраняет заданную конфигурацию. 

Модули ввода/вывода легко конфигурируются через выпадающие меню с помощью оболочки программирования контроллера или программного обеспечения Startup+. Больше нет необходимости задавать параметры аналоговых каналов в программе контроллера или СКАДА системы с помощью слов конфигурации или обрабатывать мультиплексирование АЦП на много канальных модулей. Настройка системы теперь очень проста и невероятно удобна. Клеммы с технологией Push-in обеспечат оптимальный и быстрый электромонтаж.


Axioline E – это блочная система ввода вывода со степенью защиты IP67 в металлическом или пластиковом корпусе.


Система Axioline - это высокая надежность и простота эксплуатации, скорости опроса реального времени и прочность конструкции, заключенные в оболочку, претендующую стать шедевром промышленного дизайна.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.