К архивным публикациям СМИ

Гибкая сегментация сетей

27.12.2018

Два коммутатора NAT серии 2000  

Новые коммутаторы NAT серии 2000 имеют индивидуальные возможности настройки и универсальные области применения

Phoenix Contact расширяет ассортимент коммутаторов серии 2000 тремя новыми моделями с функцией NAT.

Новые модели объединяют функции управляемых коммутаторов и маршрутизаторов NAT в одном устройстве. Изделия рассчитаны на простую интеграцию в вышестоящие сети установок с одинаковыми диапазонами IP-адресов. В устройствах применяются различные NAT-механизмы перевода IP-адресов: 1:1 NAT, виртуальный NAT, маскарадинг IP и перенаправление портов. Кроме этого, имеется возможность гибкого распределения восьми портов коммутатора, например, в качестве классического коммутатора NAT с одним портом WAN и семью портами LAN или несколькими портами WAN для подключения машины к вышестоящим сетям, например, к сети производства и диагностики.

Для обеспечения высокой надежности как внутри установки, так и при подсоединении к вышестоящим сетям устройства FL NAT 2000 поддерживают различные механизмы резервирования как со стороны LAN, так и со стороны WAN.

В зависимости от приложения имеются модели с оптимизированным набором функций для серийного машиностроения или с расширенным набором функций коммутатора, а также со специальными допусками и гигабитной связью.

Новые коммутаторы NAT заменяют серию FL NAT SMN.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.