К архивным публикациям СМИ

Новые неизолированные клеммы на печатную плату серии PTSPL для больших токов

25.10.2013

Неизолированные клеммы серии PTSPL – бюджетное решение для силовой электроники.

Phoenix Contact предлагает бюджетное решение для силовой электроники – неизолированные клеммы с пружинным контактом для подключения силовых проводников к печатной плате.


Новая разработка Phoenix Contact  одиночные неизолированные клеммы серии PTSPL подходят для многоразового подключения проводников сечением до 6мм² для применений в составе силовых блоков РЭА. Клеммы PTSPL упакованы в ленту на катушке, что позволяет монтировать их на автоматизированных SMT-линиях пайки. 

Ручной монтаж проводников в клемму также может быть выполнен оперативно, т.к. она имеет пружинный зажим многоразового использования. Уникальное пружинное соединение SUNCLIX позволяет быстро и надежно подсоединять проводники. Необходимо всего лишь ввести проводник со снятой изоляцией, закрыть пружину и готово.

Клеммы для монтажа на печатные платы серии  PTSPL обладают следующими характеристиками:

  • 41 A / 1000 В
  • Сечение проводников от 2,5 до 6 мм²
  • Пружинный зажим многоразового использования
  • Оптимизированно для поверхностного и сквозного монтажа методом пайки оплавлением припоя
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.