К архивным публикациям СМИ

Мощные промышленные компьютеры в формате 19”

18.06.2015

Промышленный компьютер BL RACKMOUNT  

Промышленный компьютер BL RACKMOUNT

Новые промышленные ПК Phoenix Contact в формате 19” идеальны для сбора, измерения и обработки больших объемов данных. Благодаря стандартизованному форм-фактору они могут быть установлены в любую 19-дюймовую серверную стойку для выполнения широкого спектра задач.

Промышленные ПК представлены в двух размерах и классах производительности —  высотой 2 или 4 юнита:

  • 2400063 BL RACKMOUNT 2U
  • 2400064 BL RACKMOUNT 4U

Новые процессоры Intel 4-го поколения обеспечивают высочайшую вычислительную мощность, соответствующую объему памяти до 16 ГБ и объему диска до 4 ТБ.

Более того, промышленные ПК имеют PCI/PCIe слоты расширения. Поддержка RAID (0/1/5) обеспечивает высокую доступность и надежность хранения данных. Обслуживание компьютера осуществляется быстро и удобно благодаря возможности горячей замены жестких дисков (два или три диска доступно), а запирающаяся фронтальная панель обеспечивает физическую защиту от неавторизованного доступа.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.