К архивным публикациям СМИ

Всего 6 мм для распределения потенциалов и селективного отключения неисправностей

28.02.2018

Автоматический выключатель PTCB в сочетании с электротехническими клеммами и системой CLIPLINE complete  

Простое и компактное распределение потенциалов с помощью автоматического выключателя PTCB

Одноканальный электронный автоматический выключатель PTCB от Phoenix Contact с регулируемым номиналом от 1 до 8 А идеально подходит для задач, где требуется простое и компактное распределение потенциалов.

Благодаря совместимости с компонентами системы CLIPLINE complete вы можете свободно использовать стандартные клеммные блоки и принадлежности к ним.

Вы можете легко и быстро дополнять существующие системы. Сверхкомпактные устройства — монтажная ширина составляет всего 6 мм — обеспечивают надежную защиту от токов перегрузки и короткого замыкания и экономят пространство. Возможность настройки величин тока для каждого из устройств открывает множество вариантов применения. Адаптация параметров возможна даже во время ввода систем в эксплуатацию. Мы можете оперативно реагировать на изменения в рабочей среде. В ассортименте представлено три регулируемых устройства с диапазонами номинального тока от 1 до 8 А. Еще четыре продукта семейства PTCB имеют фиксированный номинал по току: 2, 3, 4 и 6 А.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.