К архивным публикациям СМИ

Высокопроизводительный контроллер для максимальной эффективности ветросиловых установок

15.09.2015

Axiocontrol AXC 3050  

Модульный высокопроизводительный контроллер для применения в жестких условиях ветросиловых установок

Контроллер Axiocontrol AXC 3050 от Phoenix Contact оптимально подходит для применения в ветроэнергетике.

Высокая скорость обработки позволяет с точностью решать сложные регулярные задачи. Такие функции, как быстрые счетчики и событийные задачи, интегрированы прямо в контроллер. Благодаря данным функциям время реагирования сокращается без использования специальных модулей ввода-вывода. Прочный и устойчивый к ЭМП корпус особенно подходит для применения в ветросиловых установках и надежно функционирует в жестких условиях, характерных для прибрежных ветропарков. Для построения локальных станций, например, в колпаке ротора или гондоле, можно при необходимости подсоединять модули системы ввода-вывода Axioline к контроллеру. Три интерфейса Ethernet позволяют с легкостью встраивать AXC 3050 в существующие сети парка и добавлять дополнительные децентрализованные модули ввода-вывода. Пользователь может выбрать протокол связи PROFINET, TCP/IP, UDP или Modbus/TCP, при этом контроллер работает в качестве контроллера и устройства PROFINET. USB-разъем обеспечивает возможность простой регистрации данных на сменных носителях и удобного обновления программного обеспечения контроллера. В случае отключения напряжения ПЛК Axiocontrol автоматически сохраняет все управляющие данные приложения на флэш-карту.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.