К архивным публикациям СМИ

QUINT-ORING: в наборе дешевле!

02.03.2016

Доступны для заказа наборы изделий QUINT-REDSET, состоящие из двух источников питания QUINT POWER и модуля резервирования QUINT-ORING.

Для удобства совместимые источники питания QUINT и активные модули резервирования QUINT-ORING объединены в наборы, каждый из которых можно заказать одним артикулом. При этом цена набора ниже, чем суммарная цена изделий при заказе их по отдельности.

В электронном каталоге можно найти наборы 2х10А, 2х20А и 2х40А, часть из которых доступна в двух вариантах: со стандартными источниками питания и с дополнительным покрытием печатной платы (индекс «CO»):

QUINT-REDSET/1AC/24DC/10 – 2906255
QUINT-REDSET/1AC/24DC/20 – 2906256
QUINT-REDSET/1AC/24DC/40 – 2906257
QUINT-REDSET/1AC/24DC/10/CO – 2906298
QUINT-REDSET/1AC/24DC/20/CO – 2906299

QUINT-ORING – активные модули резервирования, которые имеют до 70% меньшее тепловыделение, чем стандартные диодные модули, автоматически распределяют ток нагрузки между двумя параллельно соединенными источниками питания, а также осуществляют всестороннюю диагностику резервированной такой схемы.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.