К архивным публикациям СМИ

Новые модели электронных автоматических выключателей

08.11.2018

Шунтирование PTCB при помощи клеммных блоков CLIPLINE complete  

Шунтирование PTCB при помощи клеммных блоков CLIPLINE complete

Линейка одноканальных электронных автоматических выключателей Phoenix Contact дополнилась двумя дополнительными моделями. Новые изделия имеют фиксированные параметры номинального тока 1 и 8 A.

Таким образом, в серию теперь входит шесть устройств с фиксированными параметрами номинального тока (1, 2, 3, 4, 6 и 8 A). Также имеются модели с настраиваемыми параметрами номинального тока в диапазоне 1-3 A, 1-4 A и 1-8 A. Изделия настраиваются с шагом 1 A.

Одноканальные автоматические выключатели PTCB очень компактны: ширина изделия составляет всего 6 мм. Для заказчика это означает надежную защиту в узком пространстве.

Возможность шунтирования с системой клеммных блоков CLIPLINE complete позволяет быстро реализовать простое распределение потенциалов на новых устройствах. При этом могут быть использованы стандартные клеммные блоки и принадлежности. Таким образом, можно оперативно расширять существующие системы без дополнительных материалов.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.