К архивным публикациям СМИ

Измерение, передача и расчет энергетических данных

05.03.2019

Счетчики электроэнергии MID EMpro  

Измерение, передача и расчет потребляемой энергии с новыми счетчиками EMpro

Серия изделий EMpro от Phoenix Contact расширилась новыми счетчиками электроэнергии, позволяющими оптимизировать процесс измерения, передачи и расчета потребляемой электроэнергии.

Устройства способны измерять все основные электрические параметры и передавать их в систему управления, используя стандартные интерфейсы. Возможность прямого подключения линии без использования измерительных трансформаторов тока позволяют в значительной мере упростить и ускорить монтаж.

Счетчики электроэнергии проверены в соответствии с европейской директивой для измерительных устройств «Measuring Instruments Directive». Это позволяет Вам производить расчет измеренного энергопотребления в соответствии со статьями расхода. Устройства регистрируют ток, напряжение, мощность и количество потребляемой энергии.

Для высоких токов предлагаются варианты с трансформаторным подключением.  Для линий с номинальным током, не превышающим 80 А, доступны версии с непосредственным подключением. При этом все счетчики обладают функцией измерения напряжения напрямую. Остальные параметры рассчитываются в процессоре устройств и выводятся на интерфейсы. Связь с вышестоящими системами управления происходит через протоколы Mbus, Modbus/RTU или Modbus/TCP. Кроме этого, все устройства оснащены выходом S0.

Ширина изделий всего 72 мм, что позволяет более эффективно использовать рабочее пространство в шкафу управления.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.