К архивным публикациям СМИ

Клеммы PTS 1.5 для печатных плат с пружинными зажимами Push-in

23.09.2013

Популярная технология соединения Push-in, широко используемая и зарекомендовавшая себя в промышленном оборудовании благодаря удобству подключения проводников и надежности, также находит широкое применение для внутриблочных соединений.

Все чаще для соединения проводников внутри приборов производители применяют клеммы и разъемы с возможностью быстрого подключения. Технология Push-in, позволяющая значительно упростить монтаж оборудования и снизить затраты на его сборку, нашла свое воплощение в серии клемм для печатных плат PTS 1.5.  Именно благодаря удобству монтажа, широкой номенклатуре, а также невысокой цене эти клеммы стали так популярны.

Для заказа доступны клеммные сборки от 2 до 12 полюсов с шагом 5,0 мм и 7,5 мм. Эти клеммные блоки рассчитаны на номинальное напряжение 400/630 В и нагрузку по току до 12 А. Клеммы предназначены для горизонтального подключения проводов сечением до 2,5 мм ². Благодаря пружинному зажиму быстрого подключения Push-in проводники легко и быстро подключаются к клемме без применения специального инструмента. Для извлечения провода из клеммы достаточно нажать на расположенный в верхней части клеммы рычажок. Клеммы отличаются от аналогов меньшими габаритами, что позволяет разработчику при проектировании новых устройств минимизировать габариты печатной платы. Таким образом, клеммы серии PTS 1,5 подходят для множества различных компактных устройств и находят широкое применение в современном оборудовании промышленной автоматизации.

Клеммы серии PTS 1.5 доступны как в фиксированном (непосредственный монтаж на плату), так и в разъемном исполнении.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

Производственно-сервисный центр (VAC) Phoenix Contact

VAC осуществляет разработку и изготовление заказных изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Производственно-сервисный центр Phoenix Contact
Подробнее