К архивным публикациям СМИ

Блочные и панельные ПК с процессорами последнего поколения

16.02.2016

Блочные и панельные ПК  

Надежные промышленные ПК с i-процессорами Baytrail и Core™

Блочные и панельные ПК Valueline комплектуются процессорами последнего поколения Intel® Celeron™ и Core™ i3.

Панельные ПК поставляются с высокопрочным пленочным экраном размером от 12 до 24 дюймов и соотношением сторон 4:3 или 16:9. Конструкция с постоянными размерами позволяет легко интегрировать промышленные ПК в существующие установки. Среди преимуществ данной серии продукции можно выделить высокую степень готовности системы благодаря безвентиляторной конструкции для промышленных условий. Все основные компоненты панельных ПК отличаются удобством обслуживания благодаря легкому доступу к ним. Опциональный разъем USB на лицевой панели упрощает процесс ввода в эксплуатацию. Промышленные ПК предназначены для процессов визуализации, измерения, регулирования и управления благодаря различным возможностям конфигурирования, надежности конструкции и современным технологиям.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.