К архивным публикациям СМИ

Источники питания, сертифицированные для железнодорожного транспорта

06.03.2019

Источники питания, сертифицированные для железнодорожного транспорта  

Источники питания, сертифицированные для железнодорожного транспорта

Серия источников питания QUINT4 от Phoenix Contact подтвердила соответствие стандарту EN 50121 по электромагнитной совместимости для систем ЖАТ и установок энергоснабжения.

Для систем железнодорожной телемеханики и автоматики (ЖАТ) действуют отраслевые стандарты по электромагнитной совместимости. В Европе это группы стандартов EN 50121 и IEC 62236. На территории Российской Федерации на их основе с небольшими изменениями внедрена группа стандартов ГОСТ Р 55176.

Источники питания QUINT 4-го поколения получили подтверждение соответствия согласно EN 50121-4:2016 (IEC 62236-4:2018) и EN 50121-5:2017 (IEC 62236-5:2018), аналогами которых в Российской Федерации являются:

  • ГОСТ Р 55176.4-2012 «Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость стационарных установок и аппаратуры электроснабжения. Требования и методы испытаний»;
  • ГОСТ Р 55176.5-2012 «Устройства и аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики. Требования и методы испытаний».

QUINT4 имеет чрезвычайно высокую стойкость к помехам благодаря встроенному газонаполненному разряднику на входе и перегрузочную способность до 200% от номинальной мощности. Электрическая прочность до 300 В АС в течение 30 секунд позволяет ему стабильно работать в условиях постоянных колебаний напряжения сети питания, вызванных асимметрией фаз или запуском мощных потребителей.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.