К архивным публикациям СМИ

Монтажная система позволяет быстро обеспечить питание полевых устройств

30.01.2017

Монтажная система QPD  

Несложная монтажная система QPD

В сложных условиях окружающей среды должна быть возможность безопасного распределения электроэнергии. В этом случае в качестве надежного решения в области распределения электроэнергии рекомендуется использовать монтажную систему QPD Phoenix Contact.

Установка осуществляется просто, быстро и безопасно. При монтаже можно сэкономить до 80 % времени. Удобный способ подключения прорезанием изоляции (с ножевыми контактами IDC) позволяет присоединять провода до 5 x 6,0 мм² без использования специального инструмента. Характеристики разъемов расчитаны на напряжение до 690 В и ток до 40 А. Высокий класс защиты IP68/IP69K обеспечивает монтажной системе необходимый уровень безопасного и устойчивого соединения даже в сложных условиях окружающей среды. Монтажная система QPD данной серии включает разъемы и проходные муфты-соединители, H- и T-образные разветвители, а также проходные детали для подключения через стенку устройства или распределительного шкафа.  
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.