К архивным публикациям СМИ

Выносливая система ввода/вывода, сертифицированная для судостроения

17.07.2015

Система ввода/вывода Axioline F для судостроения  

Теперь Axioline F имеет все основные допуски для судостроения

Благодаря низкому излучению помех ЭМС класса B и высокой механической прочности система ввода/вывода Axioline F компании Phoenix Contact удовлетворяет высоким требованиям автоматизации в судостроении.

Поэтому система ввода/вывода получила допуски всех основных морских классификационных обществ. Особым примером для использования в судостроении является получение сертификата Немецкого федерального ведомства морского судоходства и гидрографии (BSH) с прохождением испытания совместимости с компасом. Этот сертификат позволяет устанавливать станцию ввода/вывода всего в нескольких сантиметрах от чувствительного главного магнитного компаса. Кроме того, новые модели XC имеют более широкий диапазон рабочих температур от -40 до +70 °C и лакированные платы. Поэтому они особенно подходят для использования в жестких условиях машинных помещений.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.