К архивным публикациям СМИ

Больше монтажного пространства в промышленных штекерных разъемах

07.10.2019

Новые корпуса HEAVYCON STANDARD серии B  

Промышленные разъемы с большим монтажным пространством идеальны для модульных приложений

Новые высокие сальниковые и цокольные корпуса штекерных соединителей серии HEAVYCON STANDARD B от Phoenix Contact особенно хорошо подходят для модульных приложений.

Благодаря высокой конструкции и увеличенным кабельным отводам они предлагают большее пространство для подключения в M50. Поэтому можно удобно подключать даже проводники большого сечения и пучки проводов. Прочные корпуса состоят из высококачественного литого под давлением алюминия и отличаются высокой коррозионной стойкостью. Они устойчивы к вибрациям и механическим нагрузкам, а также герметичны в соответствии с классом защиты IP66/IP67. Надежная защита от ЭМВ за счет электропроводящих поверхностей и уплотнений. Высокие штекерные соединители HEAVYCON в наличии типоразмеров B6 до B24. Они полностью совместимы с основными стандартами разъемов. Новые подходящие контактные вставки для многополюсных приложений позволяют подключать до 46 сигнальных контактов в одном штекерном соединителе B24. Монтаж производится напрямую без инструмента при помощи технологии соединения push-in. Компактные клеммные камеры контактных вставок push-in обеспечивают высокую плотность монтажа, которая раньше была достижима только с классическими обжимными соединениями.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Еще больше полезного контента от Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact
Подписаться

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

Производственно-сервисный центр (VAC) Phoenix Contact

VAC осуществляет разработку и изготовление заказных изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Производственно-сервисный центр Phoenix Contact
Подробнее